AFE2256TDU

正在供货

适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道模拟前端 (AFE) | TDU | 320 | 0 to 85

等同于: AFE2256TDU.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Au
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 COF (TDU) | 320
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 35 | EIAJ TRAY (10+1)

AFE2256 的特性

  • 256 通道
  • 片上,16 位 ADC
  • 光电二极管抗短路
  • 高性能:
    • 噪声:750 电子 RMS (1.2pC 输入电荷范围)
    • 低相关噪声
    • 积分非线性:±2LSB,带内部 16 位 ADC
    • 扫描时间:< 20µs 至 204.8µs
  • 积分:
    • 六种可选、满标量程输入范围:0.6pC(最小)至 9.6pC(最大)
    • 内部定时发生器 (TG)
    • 内置相关双采样器
    • 流水线式“集成和读取”,用于提高集成期间的吞吐量数据读取
    • 串行低压差分信令 (LVDS) 输出
  • 简单电源方案:
    • AVDD1 = 1.85V
    • AVDD2 = 3.3V
  • 低功耗
  • 小睡模式和完全断电模式
  • 定制 Chip-On-Film (COF) 封装

AFE2256 的说明

AFE2256 是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板检测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。该器件包含 256 个集成器、1 个用于满量程电荷电平选择的可编程增益放大器 (PGA)、1 个带有双电源的相关双采样器和 256:4 模拟多路复用器。

该器件还具有四个 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。来自 ADC 的串行数据采用低压差分信令 (LVDS) 格式。

小睡和断电模式能够大幅降低功耗,在由电池供电的系统中极其实用。

申请完整数据表或其他设计资源:申请 AFE2256