封装信息
| 封装 | 引脚 COF (TBN) | 325 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 32 | JEDEC TRAY (5+1) |
AFE2256 的特性
- 256 通道
- 片上,16 位 ADC
- 光电二极管抗短路
- 高性能:
- 噪声:750 电子 RMS (1.2pC 输入电荷范围)
- 低相关噪声
- 积分非线性:±2LSB,带内部 16 位 ADC
- 扫描时间:< 20µs 至 204.8µs
- 积分:
- 六种可选、满标量程输入范围:0.6pC(最小)至 9.6pC(最大)
- 内部定时发生器 (TG)
- 内置相关双采样器
- 流水线式“集成和读取”,用于提高集成期间的吞吐量数据读取
- 串行低压差分信令 (LVDS) 输出
- 简单电源方案:
- AVDD1 = 1.85V
- AVDD2 = 3.3V
- 低功耗
- 小睡模式和完全断电模式
- 定制 Chip-On-Film (COF) 封装
AFE2256 的说明
AFE2256 是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板检测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。该器件包含 256 个集成器、1 个用于满量程电荷电平选择的可编程增益放大器 (PGA)、1 个带有双电源的相关双采样器和 256:4 模拟多路复用器。
该器件还具有四个 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。来自 ADC 的串行数据采用低压差分信令 (LVDS) 格式。
小睡和断电模式能够大幅降低功耗,在由电池供电的系统中极其实用。
申请完整数据表或其他设计资源:申请 AFE2256