新

AFE159RP8

正在供货

产品详情

Applications AEDs, Bedside patient monitoring and diagnostic ECG, ECG patch, EEG, EMG, Event, Evoked audio potential (EAP), Holter monitor and multi-lead patch, Portable telemetry, Respiration, Sleep study monitor, Telemedicine bispectral index (BIS) Number of input channels 8 Resolution (Bits) 24 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog
Applications AEDs, Bedside patient monitoring and diagnostic ECG, ECG patch, EEG, EMG, Event, Evoked audio potential (EAP), Holter monitor and multi-lead patch, Portable telemetry, Respiration, Sleep study monitor, Telemedicine bispectral index (BIS) Number of input channels 8 Resolution (Bits) 24 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² (8 mm × 8 mm)
  • 用于 ECG、起搏信号检测和呼吸测量的集成信号链
  • ECG 接收器
    • 八个高分辨率通道,每通道的功耗低至 0.37mW
    • 可从十个电极选择的灵活八导联
    • 可编程增益: 1.25 至 9
    • 噪声:150Hz 时为 4.7µVPP,增益 = 4
    • 差分输入范围:±1V(增益 = 4)
    • CMRR:-140dB
    • 数据速率:125SPS 至 128kSPS
  • 起搏信号检测
    • 可编程四导联上的片上数字起搏信号检测算法
    • 四个通道上的高速 128kSPS 起搏信号输出,用于软件起搏信号检测
  • 呼吸
    • 16mΩPP 低噪声,每个电极具备 2kΩ 人体阻抗和 1kΩ 除颤器保护电阻
    • 支持正弦波和方波激励
  • 其他特性
    • 内置的右腿驱动放大器可导向到任何电极
    • 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测、威尔逊中心终端 (WCT)、戈德伯格中心终端 (GCT)、测试信号
    • 电池电压监测
    • 灵活的断电和待机模式
    • 内置振荡器、PLL 和基准
    • 1k 样片主 FIFO 和 2k 样片空间 FIFO
    • SPI 兼容串行接口
    • 模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
    • 模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
    • I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 支持系统满足 AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准
  • 用于 ECG、起搏信号检测和呼吸测量的集成信号链
  • ECG 接收器
    • 八个高分辨率通道,每通道的功耗低至 0.37mW
    • 可从十个电极选择的灵活八导联
    • 可编程增益: 1.25 至 9
    • 噪声:150Hz 时为 4.7µVPP,增益 = 4
    • 差分输入范围:±1V(增益 = 4)
    • CMRR:-140dB
    • 数据速率:125SPS 至 128kSPS
  • 起搏信号检测
    • 可编程四导联上的片上数字起搏信号检测算法
    • 四个通道上的高速 128kSPS 起搏信号输出,用于软件起搏信号检测
  • 呼吸
    • 16mΩPP 低噪声,每个电极具备 2kΩ 人体阻抗和 1kΩ 除颤器保护电阻
    • 支持正弦波和方波激励
  • 其他特性
    • 内置的右腿驱动放大器可导向到任何电极
    • 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测、威尔逊中心终端 (WCT)、戈德伯格中心终端 (GCT)、测试信号
    • 电池电压监测
    • 灵活的断电和待机模式
    • 内置振荡器、PLL 和基准
    • 1k 样片主 FIFO 和 2k 样片空间 FIFO
    • SPI 兼容串行接口
    • 模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
    • 模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
    • I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 支持系统满足 AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准

AFE1598 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA)、内部基准以及片上 PLL。该 AFE 支持数字起搏脉冲检测和胸阻抗测量,并包含了医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用通常需要的所有特性。可在高通道数量系统中级联多个 AFE159x 器件。凭借高集成度和出色性能,AFE159x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本助力开发可扩展的医疗仪器系统。

AFE1598 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA)、内部基准以及片上 PLL。该 AFE 支持数字起搏脉冲检测和胸阻抗测量,并包含了医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用通常需要的所有特性。可在高通道数量系统中级联多个 AFE159x 器件。凭借高集成度和出色性能,AFE159x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本助力开发可扩展的医疗仪器系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE1598 用于生物电势测量的低功耗 8 通道 24 位模拟前端 PDF | HTML PDF | HTML 2025-12-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE1598EVM — AFE1598 评估模块

AFE1598 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于患者监护和诊断应用的 AFE1598 的性能。AFE1598 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA),内部基准以及片上时钟。AFE 将心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 等医疗应用所需的所有常见功能集于一身。凭借高集成度以及出色的性能,AFE1598 能够以大幅缩小的尺寸、更低的功耗和整体成本,实现可扩展医疗仪器系统的开发。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频