AFE159P4YAFT

正在供货

具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE | YAF | 49 | -20 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AFE159P4YAFT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE159P4YAFR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 6,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YAF) | 49
工作温度范围 (°C) -20 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

AFE159P4 的特性

  • Integrated Signal Chain for ECG, Pace Detection, and Respiration Measurement
  • ECG Receiver
    • Four high resolution channels at low power of 0.42mW/channel
    • Flexible four leads selectable from six electrodes
    • Programmable gain: 1.25 to 9
    • Input-referred noise: 4µVPP in 150Hz BW
    • Differential input range: ±1V with Gain = 4
    • CMRR: -140dB
    • Data rate: 125SPS to 128kSPS
  • Pace Detection
    • On-chip digital pace detection algorithm on programmable two leads
    • High-speed 128kSPS pace output on two channels for software pace detection
  • Respiration
    • Low-noise of 24mΩPP with 2kΩ body impedance and 1kΩ defibrillator protection resistor on each electrode
    • Supports Sine and Square wave excitation
  • Other Features
    • Built-in right leg drive amplifier steerable to any electrode
    • DC lead-off detection, AC lead impedance detection, Wilson Center Terminal (WCT), Goldberger Central Terminals (GCT), test signals
    • Battery voltage monitoring
    • Flexible power-down and standby modes
    • Built-in oscillator, PLL, and reference
    • 1k sample main FIFO and 2k sample pace FIFO
    • SPI-compatible serial interface
    • Analog supply voltage 1: 3.15V to 5.25V
    • Analog supply voltage 2: 1.7V to 1.9V
    • I/O supply voltage: 1.65V to 3.6V
  • Supports systems meeting AAMI EC11, AMI EC13, AMI EC38, IEC60601-1, IEC60601-2-25, IEC60601-2-27, and IEC60601-2-51 standards

AFE159P4 的说明

The AFE1594 is a family of multichannel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converters (ADCs) with built-in programmable gain Instrumentation Amplifiers (INAs), internal reference, and an on-chip PLL. The AFE supports digital pace pulse detection, thoracic impedance measurement and incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. Multiple AFE159x devices can be cascaded in high channel count systems. With high levels of integration and exceptional performance, the AFE159x enables the development of scalable medical instrumentation systems at significantly reduced size, power, and overall cost.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE159P4YAFR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 6,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息