AFE1256TDS

正在供货

适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道模拟前端 (AFE) | TDS | 314 | 0 to 70

等同于: AFE1256TDS.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Au
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 COF (TDS) | 314
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 35 | JEDEC TRAY (10+1)

AFE1256 的特性

  • 256 个通道
  • 片上 16 位模数转换器 (ADC)
  • 光电二极管抗短路
  • 数据线(列)抗短路
  • 高性能:
    • 噪声:758 electronRMS (eRMS),1.2pC 范围内的 28pF 传感器电容器
    • 积分非线性:
      内部 16 位 ADC 的 ±2 最低有效位 (LSB)
    • 最小扫描时间:
      • 正常模式下为 37.9µs
      • 2x 双像素模式下为 20µs
  • 集成:
    • 8 个可选满量程范围:
      0.15pC(最小值)至 9.6pC(最大值)
    • 内置相关双采样器
    • 针对更快速数据吞吐量的 2x 双像素模式(两个相邻通道的平均充电)
    • 管道式积分和读取:积分期间允许数据读取
  • 灵活性:
    • 电子和空穴积分
  • 低功耗:
    • 具有 ADC 时,每通道 2.9mW
    • 无 ADC 时,每通道 2.3mW
    • 打盹模式时,每通道 0.1mW
    • 总断电特性
  • 22mm x 5mm 凸出式金属接点芯片,
    适用于带载封装 (TCP) 和 覆晶薄膜封装 (COF)

应用范围

    平板 X 射线检测器

All trademarks are the property of their respective owners.

AFE1256 的说明

AFE1256 是一款 256 个通道模拟前端 (AFE),此器件被设计成满足基于平板检测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的的要求。此器件包括 256 个积分器,一个用于满量程充电电平选择的可编程增益放大器 (PGA),一个具有双组的相交双采样器 (CDS),256:4 模拟复用器和四个板载 16 位,逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。ADC 提供格式为 SPI的串行数据。

硬件可选积分极性可实现正或负电荷积分,并在系统设计中提供更多的灵活性。此打盹特性大大节省了能耗。这一节电特性特别适合于电池供电类系统。

该器件可以 22mm × 5mm 凸出式金属接点芯片形式提供,也提供 38mm × 28mm、COF-314 TDS 封装。

如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求获取 AFE1256

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息