封装信息
| 封装 | 引脚 LQFP (PBK) | 128 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
AFE0064 的特性
- 64 个通道
- 28.32μs 最小扫描时间 (包括所有 64 个通道的积分和数据传输)
- 7.5MHz 最大数据传输速率
- 噪声 824 e-RMS (采用 30pF 传感器电容器,在 1.2pC 充电量范围)
- 积分非线性: 全标度范围 (FSR) 的 ±0.006%
- 8 种可调的全标度范围 (0.13pC [最小值] 至 9.5pC [最大值])
- 内置 CDS (信号采样 - 失调采样)
- 可选的积分升/降模式
- 低功耗: 175mW
- NAP (打盹) 模式: 49.5mW
- 14mmx 14mm 128 引脚 TQFP 封装
- 应用
- 数字 X 线摄影
- CT 扫描仪
- 行李扫描仪
- 红外光谱学
AFE0064 的说明
AFE0064 是一款 64 通道模拟前端,专为适合基于平板检测器的数字 X 射线系统的要求而设计。
该器件包括 64 个积分器、一个用于全标度充电量 (charge level) 选择的可编程增益放大器 (PGA)、相关双采样器、64:2 多路复用器以及两个差分输出驱动器。
硬件可选的积分极性实现了正电荷或负电荷的积分,并在系统设计中提供了更大的灵活性。 此外,该器件还具有 TFT (来自平板检测器的薄膜晶体管)电荷注入补偿功能。 此项功能有助于最大限度地拓展器件的可用信号电荷范围。
“打盹” 特性可实现大幅度的节省。 在长时间暴露于 X 射线的过程中,这尤其适用于节省功率。
AFE0064 采用 128 引脚 TQFP 封装。