ADS9803
- 具有模拟前端的 8 通道 20 位 ADC:
- 同步采样
- 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
- 8 通道速度为 2MSPS/通道
- 速度升压模式:2 通道速度为 8MSPS/通道
- 可编程模拟输入范围:
- ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V
- 单端和差分输入
- 共模电压范围:±12V
- 输入过压保护:高达 ±18V
- 用户可选模拟输入带宽:
- 22.7kHz 和 700kHz
- 集成低漂移精密基准:
- ADC 基准:4.096V
- 用于外部电路的 2.5V 基准输出
- 最大吞吐量时具有出色的交流和直流性能:
- DNL:±0.5ppm,INL:±2.5ppm
- SNR:90.3dBFS,THD:-113dB
- 电源:
- 模拟和数字:5V 和 1.8V
- 数字接口:1.2V 至 1.8V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
ADS9803 是一款基于同步采样 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的八通道数据采集 (DAQ) 系统。ADS9803 的每个通道都具有一个完整的模拟前端 (AFE),其中包含输入钳位。该器件还具有 1MΩ 输入阻抗和一个具有用户可选带宽选项的可编程增益放大器 (PGA)。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。ADS9803 可配置为 ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V 双极输入,以及高达 ±12V 的输入共模电压。
凭借支持 1.2V 至 1.8V 运行的数字接口,无需外部电压电平转换器即可使用 ADS9803。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS980x 具有集成模拟前端的 20 位、2MSPS/通道、8 通道、同步采样 ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 15日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。