16-pin (PW) package image

ADS8695IPW 正在供货

具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 18 位、500kSPS、1 通道 SAR ADC

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8695IPWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

ADS8695 的特性

  • 具有集成模拟前端的 18 位 ADC
  • 高速:
    • ADS8691:1MSPS
    • ADS8695:500kSPS
    • ADS8699:100kSPS
  • 可通过软件编程的输入范围:
    • 双极范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和 ±2.56V
    • 单极范围:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V 以及 0V–5.12V
  • 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定的阻性输入阻抗 ≥ 1MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 4.096V 片上低漂移基准电压
  • 出色的性能:
    • DNL:±0.6LSB;INL:±1.75LSB
    • SNR:92.5dB;THD:-110dB
  • 警报 → 高,低阈值
  • multiSPI增强型 SPI 兼容接口,支持菊花链连接
  • 工业级工作温度范围: –40°C 至 +125°C

ADS8695 的说明

ADS8691、ADS8695 和 ADS8699 属于基于逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。此类器件采用高速高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路、高达 ±20V 的过压保护电路以及一个温度漂移极低的 4.096V 片上基准电压。

此类器件由 5V 模拟电源供电,但支持 ±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V 实际双极输入范围,以及 0V 至 12.288V、0V 至 10.24V、0V 至 6.144V 和 0V 至 5.12V 的单极输入范围。各输入范围的增益和偏移误差均可在特定数值范围内进行调节,确保直流精度较高。通过针对器件内部寄存器进行编程可选择输入范围。此类器件提供高阻性输入阻抗 (≥ 1MΩ),不受所选输入范围的影响。

multiSPI 数字接口向后兼容传统 SPI 协议。此外,可配置特性简化了与各种主机控制器的接口。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8695IPWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息