封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 38 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
ADS8688AT 的特性
- 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
- 和 8 通道多路复用器,支持自动和手动扫描
- 通道独立的可编程输入:
- ±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V、±0.64V
- 10.24V、5.12V、2.56V、1.28 V
- 5V 模拟电源:1.65V 到 5V I/O 电源
- 恒定的阻性输入阻抗:1MΩ
- 输入过压保护:高达 ±20V
- 集成 4.096V 基准电压,温漂为 6ppm/°C
- 出色的性能:
- 500kSPS 的总吞吐量
- 差分非线性 (DNL):±0.5 最低有效位 (LSB);最大积分非线性 (INL):±0.75 LSB
- 增益误差和失调电压的温漂为 1ppm/°C
- SNR:92dB;THD:–102dB
- 低功耗:65mW
- AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
- ALARM → 每通道的高低阈值
- SPI™兼容接口,支持菊链式连接
- 温度范围:–55°C 至 +125°C
- TSSOP-38 封装 (9.7mm × 4.4mm)
ADS8688AT 的说明
ADS8688AT 是一款是基于 16 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道集成数据采集系统,拥有高达 500kSPS 吞吐量。该器件 的 每个输入通道都具有集成的模拟前端电路,过压保护高达 ±20V,具有支持自动和手动扫描模式的 8 通道多路复用器,以及具有极低温漂的集成 4.096V 基准电压。
采用单一 5V 模拟电源运行,每个输入通道均可支持多个真正双极和单极输入范围。每个输入范围均可用软件进行编程,且每个通道相互独立,因此最大程度地提高了系统灵活性。模拟前端增益经过精确地调整,可保证所有输入范围的高直流精度。该器件提供了一个 1MΩ 的恒定电阻输入阻抗,可用于任何选定的输入范围,从而使得传感器能够直接连接到器件。
ADS8688AT 具有一个与数字主机连接的简单 SPI 兼容串行接口,同时还支持与多个器件进行菊链式连接。数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 的电压,因此可直接连接各种主机控制器。