封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 38 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ADS8684 的特性
- 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
- 支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道和 8 通道多路复用器 (MUX)
- 独立于通道的可编程输入范围:
- 双极:±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V
- 单极:0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V
- 5V 模拟电源:1.65V 到 5V I/O 电源
- 恒定的阻性输入阻抗:1MΩ
- 输入过压保护:高达 ±20V
- 低漂移的片上 4.096V 基准电压
- 出色的性能:
- 500kSPS 的总吞吐量
- 差分非线性 (DNL):±0.5 最低有效位 (LSB);最大积分非线性 (INL):±0.75 LSB
- 增益误差和偏移误差低漂移
- 信噪比 (SNR):92dB;总谐波失真 (THD):–102dB
- 低功耗:65mW
- AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
- SPI- 兼容接口,支持菊花链连接
- 工业温度范围:-40°C 至 125°C
- TSSOP-38 封装 (9.7mm × 4.4mm)
应用
- 电力自动化
- 保护中继器
- PLC 模拟输入模块
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8684 的说明
ADS8684 和 ADS8688 分别为 4 通道和 8 通道集成数据采集系统,它们基于 16 位逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),工作时的吞吐量可达
500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路(过压保护高达 ±20V)、支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器、以及低温度漂移的片上 4.096V 基准电压。 采用 5V 单模拟电源供电时,器件上的各输入通道均可支持 ±10.24V、
±5.12V 和 ±2.56V 的实际双极输入范围以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的单极输入范围。模拟前端在所有输入范围内的增益均经过精确微调,以确保高直流精度。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 该器件提供了一个
1MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论所选输入范围为何)。
ADS8684 和 ADS8688 提供了用于连接数字主机的简单 SPI 兼容串行接口,并且支持以菊花链形式连接多个器件。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 范围内的电压,因此可直接连接各种主机控制器。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。