ZHCSCR1B July 2014 – August 2014 ADS8684 , ADS8688
PRODUCTION DATA.

ADS8684 和 ADS8688 分别为 4 通道和 8 通道集成数据采集系统,它们基于 16 位逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),工作时的吞吐量可达
500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路(过压保护高达 ±20V)、支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器、以及低温度漂移的片上 4.096V 基准电压。 采用 5V 单模拟电源供电时,器件上的各输入通道均可支持 ±10.24V、
±5.12V 和 ±2.56V 的实际双极输入范围以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的单极输入范围。模拟前端在所有输入范围内的增益均经过精确微调,以确保高直流精度。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 该器件提供了一个
1MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论所选输入范围为何)。
ADS8684 和 ADS8688 提供了用于连接数字主机的简单 SPI 兼容串行接口,并且支持以菊花链形式连接多个器件。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 范围内的电压,因此可直接连接各种主机控制器。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS868x | TSSOP (38) | 9.70mm x 4.40mm |