封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ADS8681 的特性
- 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
- 高速:
- ADS8681:1MSPS
- ADS8685:500kSPS
- ADS8689:100kSPS
- 可通过软件编程的输入范围:
- 双极范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和 ±2.56V
- 单极范围:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V 以及 0V–5.12V
- 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
- 恒定的阻性输入阻抗 ≥ 1MΩ
- 输入过压保护:高达 ±20V
- 4.096V 片上低漂移基准电压
- 出色的性能:
- DNL:±0.4LSB;INL:±0.5LSB
- SNR:92dB;THD:-107dB
- 警报 → 高,低阈值
- multiSPI™接口,支持菊花链连接
- 工业级工作温度范围: –40°C 至 +125°C
ADS8681 的说明
ADS8681、ADS8685 和 ADS8689 属于基于逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。此类器件采用高速高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路、高达 ±20V 的过压保护电路以及一个温度漂移极低的 4.096V 片上基准电压。
此类器件由 5V 模拟电源供电,但支持 ±12.288V、±6.144V、±10.24 V、±5.12V 和 ±2.56V 实际双极输入范围,以及 0 V 至 12.288V、0 V 至 10.24V、0 V 至 6.144V 和 0V 至 5.12V 的单极输入范围。各输入范围的增益和偏移误差均可在特定数值范围内进行调节,确保直流精度较高。通过针对器件内部寄存器进行编程可选择输入范围。此类器件提供高阻性输入阻抗 (≥ 1MΩ),不受所选输入范围的影响。
multiSPI 数字接口向后兼容传统 SPI 协议。此外,可配置特性简化了与各种主机控制器的接口。