ADS8329IPWR

正在供货

2.7V 至 5.5V 16 位 1MSPS 串行模数转换器 (ADC) | PW | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADS8329IPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8329IPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

ADS8329 的特性

  • 2.7-V to 5.5-V Analog Supply, Low Power:
    • 15.5 mW (1 MHz, +VA = 3 V, +VBD = 1.8 V)
  • 1-MHz Sampling Rate 3 V ≤ +VA ≤ 5.5 V, 900-kHz Sampling Rate 2.7 V ≤ +VA ≤ 3 V
  • Excellent DC Performance:
    ±1.0 LSB Typ, ±1.75 LSB Max INL
    ±0.5 LSB Typ, ±1 LSB Max DNL
    16-Bit NMC Over Temperature
    ±0.5 mV Max Offset Error at 3 V
    ±1 mV Max Offset Error at 5 V
  • Excellent AC Performance at fI = 10 kHz with 93 dB SNR, 105 dB SFDR, -102 dB THD
  • Built-In Conversion Clock (CCLK)
  • 1.65 V to 5.5 V I/O Supply:
    SPI/DSP Compatible Serial
    SCLK up to 50 MHz
  • Comprehensive Power-Down Modes:
    Deep Power-Down
    Nap Power-Down
    Auto Nap Power-Down
  • Unipolar Input Range: 0 V to VREF
  • Software Reset
  • Global CONVST (Independent of CS)
  • Programmable Status/Polarity EOC/INT
  • 16-Pin 4 × 4 QFN and 16-Pin TSSOP Packages
  • Multi-Chip Daisy Chain Mode
  • Programmable TAG Bit Output
  • Auto/Manual Channel Select Mode (ADS8330)
  • APPLICATIONS
    • Communications
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Magnetometers
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Automatic Test Equipment

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8329 的说明

The ADS8329 is a low-power, 16-bit, 1-MSPS analog-to-digital converter (ADC) with a unipolar input. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR ADC with inherent sample-and-hold.

The ADS8330 is based on the same core and includes a 2-to-1 input MUX with programmable option of TAG bit output. Both the ADS8329 and ADS8330 offer a high-speed, wide voltage serial interface and are capable of chain mode operation when multiple converters are used.

These converters are available in 4 × 4 QFN and 16-pin TSSOP packages, and are fully specified for operation over the industrial -40°C to +85°C temperature range.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8329IPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +