16-pin (PW) package image

ADS8328IPW 正在供货

具有 2:1 多路复用器的 2.7V 至 5.5V 16 位 500kSPS 串行 ADC

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8328IPWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | TUBE

ADS8328 的特性

  • 2.7-V to 5.5-V Analog Supply, Low Power:
    • 10.6 mW (500 kHz, +VA = 2.7 V,
      +VBD = 1.8 V)
  • 500-kHz Sampling Rate
  • Excellent DC Performance
    • ±1.5 LSB Typ, ±2 LSB Max INL
    • ±0.6 LSB Typ, ±1 LSB Max DNL
    • 16-Bit NMC Over Temperature
    • ±0.5 mV Max Offset Error at 2.7 V
    • ±1 mV Max Offset Error at 5 V
  • Excellent AC Performance at fI = 10 kHz with 91 dB SNR, 100 dB SFDR, –96 dB THD
  • Built-In Conversion Clock (CCLK)
  • 1.65 V to 1.5×(+VA) I/O Supply
    • SPI/DSP Compatible Serial
    • SCLK up to 50 MHz
  • Comprehensive Power-Down Modes:
    • Deep Power-Down
    • Nap Power-Down
    • Auto Nap Power-Down
  • Unipolar Input Range: 0 V to VREF
  • Software Reset
  • Global CONVST (Independent of CS)
  • Programmable Status/Polarity EOC/INT
  • 16-Pin 4×4 QFN or 16-Pin TSSOP Packages
  • Multi-Chip Daisy Chain Mode
  • Programmable TAG Bit Output
  • Auto/Manual Channel Select Mode
  • APPLICATIONS
    • Communications
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Magnetometers
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Automatic Test Equipment

    ADS8328 的说明

    The ADS8327 is a low power, 16-bit, 500-kSPS analog-to-digital converter with a unipolar input. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold.

    The ADS8328 is based on the same core and includes a 2-to-1 input MUX with programmable option of TAG bit output. Both the ADS8327 and ADS8328 offer a high-speed, wide voltage serial interface and are capable of chain mode operation when multiple converters are used.

    These converters are available in a 16-lead TSSOP or 4×4 QFN packages and are fully specified for operation over the industrial –40°C to +85°C temperature range.

    定价

    数量 价格
    +

    其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

    ADS8328IPWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
    包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
    库存
    数量 | 价格 1ku | +

    包装方式

    您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

    定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

    剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

    TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

    了解更多信息

    可提供批次和生产日期代码选项

    您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

    了解更多信息