封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS8168 的特性
- 紧凑的低功耗数据采集系统:
- 多路复用器输出引脚支持单个外部驱动器放大器
- 16 位 SAR ADC
- 低漂移集成基准和缓冲器
- 适用于模拟输入直流偏置的 0.5 × VREF 输出
- 出色的交流和直流性能:
- SNR:92dB,THD:–110dB
- INL:±0.3LSB,16 位,无丢失码
- 具有通道序列发生器的多路复用器:
- 多通道定序选项:
- 手动模式、动态模式、自动序列模式、自定义通道定序
- 早期开关可实现直接传感器接口
- 动态模式可缩短响应时间
- 多通道定序选项:
- 系统监测 功能:
- 每通道可编程窗口比较器
- 通过可编程迟滞避免错误触发
- 增强型 SPI 数字接口:
- 在 16MHz SCLK 下具有 1MSPS 的吞吐量
- 70MHz 高速数字接口
- 宽工作范围:
- 外部 VREF 输入范围:2.5V 至 5V
- AVDD 范围:3V 至 5.5V
- DVDD 范围:1.65V 至 5.5V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
ADS8168 的说明
ADS816x 是一系列 16 位、8 通道、高精度逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),该器件由 5V 单电源供电,具有 (ADS8168)
500kSPS (ADS8166) 和 250kSPS (ADS8166)的总吞吐量。
输入多路复用器支持更长的建立时间,这使得驱动模拟输入更加容易。多路复用器和 ADC 模拟输入的输出可作为器件引脚提供。该配置使一个 ADC 驱动器运算放大器可用于多路复用器的全部八路模拟输入。
ADS816x 具有 一个数字窗口比较器,其中每个模拟输入通道具有可编程高低警报阈值。具有可编程警报阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗、低成本且具有最小外形尺寸的 应用。