ADS7253IRTER

正在供货

12 位、1MSPS、双路、同步采样差分单端/伪差分 SAR ADC | RTE | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADS7253IRTER.A, ADS7253IRTER.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS7253IRTET 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

ADS7253 的特性

  • 16 位、14 位和 12 位引脚兼容系列
  • 双通道同步采样
  • 支持单端和伪差分输入
  • 高速:
    • ADS8353:16 位,600kSPS
    • ADS7853:14 位,1MSPS
    • ADS7253:12 位,1MSPS
  • 出色的直流性能:
    • ADS8353:
      • 16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL)
    • ADS7853:
      • 14 位 NMC DNL,±2 LSB,最大 INL
    • ADS7253:
      • 12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
  • 出色的交流性能:
    • ADS8353:
      • 89dB 信噪比 (SNR),-100dB 总谐波失真 (THD)
    • ADS7853:
      • 82dB SNR,-90dB THD
    • ADS7253:
      • 72dB SNR,-90dB THD
  • 双路、可编程和经缓冲的
    2.5V 内部基准电压
  • 在 -40°C 至 125℃ 的扩展工业温度范围内完全额定运行
  • 小封装尺寸:
    16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm × 3mm) 和 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 电机控制:
    使用编码器进行位置测量
  • 光纤网络:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
  • 保护中继器
  • 电源质量测量
  • 三相电源控制
  • 可编程逻辑控制器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7253 的说明

ADS8353、ADS7853 和 ADS7253 均属于引脚兼容的双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,支持单端和伪差分模拟输入。

每个器件均包含两个可独立编程的基准电压源,可用于系统级的增益校准。 并且配有一个可在宽电源供电范围内运行的灵活串行接口,从而轻松实现与多种主机控制器的通信。 该系列器件支持两种低功耗模式,可针对给定输出优化功耗。 所有器件都在扩展工业温度范围(-40°C 至 + 125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容的 WQFN-16 (3mm ×
3mm) 和 TSSOP-16 封装。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS7253IRTET 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息