封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RUG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS7052 的特性
- 1 MSPS 吞吐量
- 封装尺寸小:
- X2QFN-8 封装 (1.5mm × 1.5mm)
- 单极输入范围:0V 至 AVDD
- 宽工作电压范围:
- AVDD:1.65V 至 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 性能优异:
- 14 位 NMC DNL,±2-LSB INL
- 74.5dB SINAD(2kHz 时)
- 72.5dB SINAD(200kHz 时)
- 低功耗:
- 1.5mW(1 MSPS,3.3V AVDD 时)
- 160µW(100kSPS,3.3V AVDD 时)
- 40µW(100kSPS,1.8V AVDD 时)
- 集成失调电压校准
- 与 SPI 兼容的串行接口:24MHz
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
ADS7052 的说明
ADS7052 器件属于引脚对引脚兼容的高速低功耗、单通道逐次逼近型寄存器 (SAR) 类型的模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包含多个分辨率、吞吐量和模拟输入型号(有关器件列表,请参阅 表格1)。
ADS7052 是一款 14 位 1 MSPS SAR ADC,支持0V 到 AVDD 范围内的单端输入、,AVDD 的范围为1.65V 至 3.6V。
内部失调电压校准功能在整个 AVDD 和工作温度范围内可保持优异的失调电压规格。
该器件支持由 CS 和 SCLK 信号控制的兼容 SPI 的串行接口。输入信号通过 CS 下降沿进行采样,而 SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7052 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8-7A 标准。
ADS7052 采用 8 引脚小型 X2QFN 封装,可以在广泛的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该器件体积小巧,功耗极低,非常适合需要高速高分辨率数据采集的空间受限型 电池供电 应用。