封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZCR) | 144 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
ADS58H43 的特性
- 四通道
- 三个不同的运行模式:
- 11 位:250MSPS
- 11 位 SNRBoost3G+:250MSPS
- 14 位:250MSPS(突发模式)
- 最大采样数据速率:250MSPS
- 功率耗散:
- 11 位模式:每通道 365mW
- SNRBoost3G+带宽:2x 45MHz 或者 90MHz
- 170MHz IF 上的频谱性能(典型值):
- 信噪比 (SNR):在 SNRBoost3G+的 90MHz 波段下为 70.5dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):85dBc
- DDR 低压差分信令 (LVDS) 数字输出接口
- 144 热层球状引脚栅格阵列封装 (BGA) (10mm x 10mm)
ADS58H43 的说明
ADS58H43 是一款高线性,四通道,14 位,250MSPS 模数转换器 (ADC)。 四个 ADC 通道被分成两块,每块有两个 ADC。 每个块可被独立配置成为三个不同的运行模式。 一个运行模式包括 SNRBoost3G+信号处理技术的实现来在只使用 11 位分辨率的情况下在高达
90MHz 带宽内提供高信噪比 (SNR)。 针对低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,此 ADC 具有低噪声性能以及在宽输入频率范围内出色的 SFDR。