144-pin (ZCR) package image

ADS58H43IZCR 正在供货

四通道 14 位 250MSPS 接收器和反馈 IC

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS58H43IZCRR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B1

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZCR) | 144
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 184 | JEDEC TRAY (10+1)

ADS58H43 的特性

  • 四通道
  • 三个不同的运行模式:
    • 11 位:250MSPS
    • 11 位 SNRBoost3G+:250MSPS
    • 14 位:250MSPS(突发模式)
  • 最大采样数据速率:250MSPS
  • 功率耗散:
    • 11 位模式:每通道 365mW
  • SNRBoost3G+带宽:2x 45MHz 或者 90MHz
  • 170MHz IF 上的频谱性能(典型值):
    • 信噪比 (SNR):在 SNRBoost3G+的 90MHz 波段下为 70.5dBFS
    • 无杂散动态范围 (SFDR):85dBc
  • DDR 低压差分信令 (LVDS) 数字输出接口
  • 144 热层球状引脚栅格阵列封装 (BGA) (10mm x 10mm)

ADS58H43 的说明

ADS58H43 是一款高线性,四通道,14 位,250MSPS 模数转换器 (ADC)。 四个 ADC 通道被分成两块,每块有两个 ADC。 每个块可被独立配置成为三个不同的运行模式。 一个运行模式包括 SNRBoost3G+信号处理技术的实现来在只使用 11 位分辨率的情况下在高达
90MHz 带宽内提供高信噪比 (SNR)。 针对低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,此 ADC 具有低噪声性能以及在宽输入频率范围内出色的 SFDR。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS58H43IZCRR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息