封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZAY) | 196 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
ADS54T01 的特性
- 单通道
- 12 位分辨率
- 最大时钟频率:750 Msps
- 低摆幅全刻度输入:1.0 Vpp
- 模拟输入缓冲器,具有高阻抗输入
- 输入带宽 (3dB):> 1.2 GHz
- 数据输出接口:DDR LVDS
- 196 引脚 NFBGA 封装 (12mm × 12mm)
- 功耗:1.2W
- fin = 230 MHz IF 时的性能
- SNR:60.7 dBFS
- SFDR:73 dBc
- fin = 700 MHz IF 时的性能
- SNR:58.6 dBFS
- SFDR:64 dBc
- 接收模式:使用低通或高通滤波器进行 2 倍抽取
- 反馈模式:针对全带宽 DPD 反馈的突发模式输出
ADS54T01 的说明
ADS54T01 是一款高线性度单通道 12 位 750Msps 模数转换器 (ADC),此器件简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入缓冲器使片载跟踪和保持功能的内部切换不会干扰信号源并提供一个高阻抗输入。
有两个针对输出数据的输出模式:对数据进行二倍抽取;或者以突发模式输出数据。突发模式输出特别设计用于 DPD 反馈应用,在此类应用中,高分辨率输出数据在短时间内可用。此 ADC 设计用于高 SFDR,且在宽输入频率范围内具有低噪声性能以及出色的无杂散动态范围。此器件采用 196 引脚 NFBGA 封装并且可在整个工业温度范围(–40°C 至 85°C)内正常工作。