72-pin (RMP) package image

ADS54J60IRMP 正在供货

双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS54J60IRMPT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A001A5A5

封装信息

封装 | 引脚 VQFNP (RMP) | 72
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 168 | JEDEC TRAY (5+1)

ADS54J60 的特性

  • 16 位分辨率、双通道、1GSPS ADC
  • 本底噪声:–159dBFS/Hz
  • 频谱性能(fIN = 170MHz,–1dBFS):
    • 信噪比 (SNR):70dBFS
    • 噪声频谱密度 (NSD):–157dBFS/Hz
    • SFDR:86dBc(包括交错音调)
    • SFDR:89dBc(不包括 HD2、HD3 和交错音调)
  • 频谱性能(fIN = 350MHz,–1dBFS):
    • SNR:67.5dBFS
    • NSD:–154.5dBFS/Hz
    • SFDR:75dBc
    • SFDR:85dBc(不包括 HD2、HD3 和交错音调)
  • 通道隔离:fIN = 170MHz 时为 100dBc
  • 输入满标度:1.9VPP
  • 输入带宽 (3dB):1.2GHz
  • 片上抖动
  • 集成宽带 DDC 块
  • 支持子类 1 的 JESD204B 接口:
    • 10.0Gbps 时每个 ADC 具有 2 条信道
    • 5.0Gbps 时每个 ADC 具有 4 条信道
    • 支持多芯片同步
  • 功耗:1GSPS 时为 1.35W/通道
  • 封装:72 引脚 VQFNP (10mm × 10mm)

ADS54J60 的说明

ADS54J60 是一款低功耗、高带宽 16 位、1.0GSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该器件经设计具有高信噪比 (SNR),可提供 -159dBFS/Hz 的噪底,从而 协助应用在宽瞬时带宽内 实现最高动态范围。该器件支持 JESD204B 串行接口,数据传输速率高达 10Gbps,每个 ADC 可支持 2 或 4 条通道。已缓冲模拟输入在大大减少采样保持毛刺脉冲能量的同时,在宽频率范围内提供统一的输入阻抗。可选择将每个 ADC 通道连接至数字下变频器 (DDC) 模块。ADS54J60 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。

JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将 ADC 采样时钟加倍,以获得串行化各通道的 16 位数据时所使用的位时钟。





定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS54J60IRMPT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息