ADS5474IPFPR

正在供货

14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC) | PFP | 80 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS5474IPFP 正在供货
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-4-260C-72 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A001A5A4

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PFP) | 80
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

ADS5474 的特性

  • 400-MSPS Sample Rate
  • 14-Bit Resolution, 11.2-Bits ENOB
  • 1.4-GHz Input Bandwidth
  • 80-dBc SFDR at 230 MHz and 400 MSPS
  • 69.8-dBFS SNR at 230 MHz and 400 MSPS
  • 2.2-VPP Differential Input Voltage
  • LVDS-Compatible Outputs
  • 2.5-W Total Power Dissipation
  • 50-mW Power-Down Mode
  • Offset Binary Output Format
  • Output Data Transitions on the Rising and Falling Edges of a Half-Rate Output Clock
  • On-Chip Analog Buffer, Track-and-Hold, and Reference Circuit
  • HTQFP-80 PowerPAD™ Package
    (14-mm × 14-mm Footprint)
  • Industrial Temperature Range:
    –40°C to +85°C
  • Pin-Similar, -Compatible With 12-, 13-, and 14-Bit Family: ADS5463, ADS5440, ADS5444

ADS5474 的说明

The ADS5474 device is a 14-bit, 400-MSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply while providing LVDS-compatible digital outputs. This ADC is one of a family of 12-, 13-, and 14-bit ADCs that operate from 210 MSPS to 500 MSPS. The ADS5474 device has an input buffer that isolates the internal switching of the onboard track and hold (T&H) from disturbing the signal source while providing a high-impedance input. An internal reference generator is also provided to simplify the system design.

Designed with a 1.4-GHz input bandwidth for the conversion of wide-bandwidth signals that exceed 400 MHz of input frequency at 400 MSPS, the ADS5474 device has outstanding low-noise performance and spurious-free dynamic range over a large input frequency range.

The ADS5474 device is available in an TQFP-80 PowerPAD package. The device is built on Texas Instruments complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full industrial temperature range (–40°C to +85°C).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS5474IPFP 正在供货
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息