封装信息
封装 | 引脚 CFP (HFG) | 84 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 1 | OTHER |
ADS5474-SP 的特性
- 400 MSPS 采样率
- 14 位分辨率,10.9 位有效位数 (ENOB)
- 1.28GHz 输入带宽
- 230MHz 和 400MSPS 时,无杂散动态范围 (SFDR) = 78dBc
- 230MHz 和 400MSPS 时,信噪比 (SNR) = 69.8dBFS
- 2.2 VPP差分输入电压
- 兼容低压差分信令 (LVDS) 的输出
- 总功率耗散:2.5W
- 断电模式:50mW
- 偏移二进制输出格式
- 半速率输出时钟上升沿和下降沿的输出数据变换
- 片上模拟缓冲器、跟踪保持和基准电路
- 采用 84 引脚陶瓷绝缘分流条封装 (HFG)
- 军用温度范围:
-55°C 至 +125°C T外壳 - 可提供工程评估 (/EM) 样品 这些部件只用于工程评估。 它们的加工工艺为非兼容流程(例如,无预烧过程等)并且只在 25°C 的温度额定值下测试。 这些部件不适合于品质检定、生产、辐射测试或飞行使用。 不担保完全军用额定温度
-55°C 至 125°C 范围内或使用寿命内的部件性能。 - 与 12 位和 14 位系列引脚相似且兼容:
ADS5463-SP 和 ADS5444-SP
应用范围
- 测试和测量仪器
- 软件定义无线电
- 数据采集
- 功率放大器线性化
- 通信仪器
- 雷达
ADS5474-SP 的说明
ADS5474 是一款 14 位,400MSPS 模数转换器 (ADC),此转换器在提供 LVDS 兼容数字输出的同时,可由 5V 和 3V 电源供电运行。 这个 ADC 是 12,13,14 位 ADC 系列的一员,采样率在 210MSPS 至 500MSPS 之间。 ADS5474 输入缓冲器隔离了板上跟踪和保持 (T&H) 的内部开关,这样在提供一个高阻抗输入的同时,防止内部开关干扰信号源。 还提供了一个内部基准发生器来简化系统设计。
在采样率为 400MSPS 时,针对超过 400MHz 的宽带宽信号的转换,设计使用 1.4GHz 输入带宽,ADS5474 在宽输入频率范围内具有出色低噪声性能和无杂散动态范围。
ADS5474 采用 84 引脚陶瓷绝缘分流条封装 (HFG)。 此器件采用德州仪器 (TI) 互补双极工艺 (BiCom3) 制造,并且在完全军用温度范围(-55°C 至 +125°C T外壳)内额定运行。