ADS5270IPFPT

正在供货

八通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) | PFP | 80 | -40 to 85

等同于: ADS5270IPFPT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS5270IPFP 正在供货
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PFP) | 80
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

ADS5270 的特性

  • Maximum Sample Rate: 40MSPS
  • 12-Bit Resolution
  • No Missing Codes
  • Total Power Dissipation:
    Internal Reference: 888mW
    External Reference: 822mW
  • CMOS Technology
  • Simultaneous Sample-and-Hold
  • 70.5dB SNR at 10MHz IF
  • 3.3V Digital/Analog Supply
  • Serialized LVDS Outputs
  • Integrated Frame and Bit Patterns
  • Option to Double LVDS Clock Output Currents
  • Four Current Modes for LVDS
  • Pin- and Format-Compatible Family
  • TQFP-80 PowerPAD Package

ADS5270 的说明

The ADS5270 is a high-performance, 40MSPS, 8-channel analog-to-digital converter (ADC). Internal references are provided, simplifying system design requirements. Low power consumption allows for the highest of system integration densities. Serial LVDS (low-voltage differential signaling) outputs reduce the number of interface lines and package size.

An integrated phase lock loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock by a factor of 12. This high-frequency LVDS clock is used in the data serialization and transmission process. The word output of each internal ADC is serialized and transmitted either MSB or LSB first. In addition to the eight data outputs, a bit clock and a word clock are also transmitted. The bit clock is at 6x the speed of the sampling clock, whereas the word clock is at the same speed of the sampling clock.

The ADS5270 provides internal references, or can optionally be driven with external references. Best performance can be achieved through the internal reference mode.

The device is available in a TQFP-80 PowerPAD package and is specified over a -40°C to +85°C operating range.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS5270IPFP 正在供货
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息