产品详情

Sample rate (max) (Msps) 250 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type DDR LVDS, Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 600 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 470 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.5 ENOB (Bits) 11.15 SFDR (dB) 80.8 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 250 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type DDR LVDS, Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 600 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 470 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.5 ENOB (Bits) 11.15 SFDR (dB) 80.8 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGC) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 最大采样率:250MSPS
  • 使用单个 1.8V 电源时的超低功耗:
    • 250MSPS 时总体功耗为 545mW
  • 高动态性能:
    • 170MHz 时为 80.8dBc 无杂散动态范围 (SFDR)
    • 170MHz 时信噪比 (SNR) 为 69.4dBFS
  • 串扰:185MHz 时大于 90dB
  • 针对
    SNR 和 SFDR 折衷的可编程增益高达 6dB
  • DC 偏移校正
  • 输出接口选项:
    • 1.8V 并行 CMOS 接口
    • 支持可编程摆幅的双数据速率 (DDR) 低压差分信令 (LVDS):
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
  • 支持低输入时钟振幅
    低至 200mVPP
  • 封装:9mm x 9mm,64 引脚四方扁平
    无引线 (QFN) 封装

应用

  • 无线通信基础设施
  • 由软件定义的无线电
  • 功率放大器线性化

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 最大采样率:250MSPS
  • 使用单个 1.8V 电源时的超低功耗:
    • 250MSPS 时总体功耗为 545mW
  • 高动态性能:
    • 170MHz 时为 80.8dBc 无杂散动态范围 (SFDR)
    • 170MHz 时信噪比 (SNR) 为 69.4dBFS
  • 串扰:185MHz 时大于 90dB
  • 针对
    SNR 和 SFDR 折衷的可编程增益高达 6dB
  • DC 偏移校正
  • 输出接口选项:
    • 1.8V 并行 CMOS 接口
    • 支持可编程摆幅的双数据速率 (DDR) 低压差分信令 (LVDS):
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
  • 支持低输入时钟振幅
    低至 200mVPP
  • 封装:9mm x 9mm,64 引脚四方扁平
    无引线 (QFN) 封装

应用

  • 无线通信基础设施
  • 由软件定义的无线电
  • 功率放大器线性化

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS4229 是 ADS42xx 双通道,12 位和 14 位模数转换器 (ADC) 超低功耗系列产品。 采用创新设计技术实现高动态性能,而同时功耗极低(采用一个 1.8 V 电源)。 该拓扑使 ADS4229 非常适合多载波、宽带宽通信应用。

ADS4229 具有可被用于在较低满量程输入范围内改进无杂散动态范围 (SFDR) 性能的增益选项。 这个器件还包括一个 dc 偏移校正环路,此环路可被用于消除 ADC 偏移。 双数据速率 (DDR) 低压差分信令 (LVDS) 和并行互补金属氧化物半导体 (CMOS) 数字输出接口采用一个紧凑型 QFN-64 PowerPAD 封装。

此器件包含内部基准,而删除了传统基准引脚和相关的去耦合电容器。 ADS4229 可在工业温度范围(-40°C 至 +85°C)内工作。

ADS4229 是 ADS42xx 双通道,12 位和 14 位模数转换器 (ADC) 超低功耗系列产品。 采用创新设计技术实现高动态性能,而同时功耗极低(采用一个 1.8 V 电源)。 该拓扑使 ADS4229 非常适合多载波、宽带宽通信应用。

ADS4229 具有可被用于在较低满量程输入范围内改进无杂散动态范围 (SFDR) 性能的增益选项。 这个器件还包括一个 dc 偏移校正环路,此环路可被用于消除 ADC 偏移。 双数据速率 (DDR) 低压差分信令 (LVDS) 和并行互补金属氧化物半导体 (CMOS) 数字输出接口采用一个紧凑型 QFN-64 PowerPAD 封装。

此器件包含内部基准,而删除了传统基准引脚和相关的去耦合电容器。 ADS4229 可在工业温度范围(-40°C 至 +85°C)内工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS58C28SPIGUI-SW — ADS42xxx SPI GUI

ADS58C28SPIGUI-SW 是 ADS58C28_ADS42xx_GUI 的安装包,其中 ADS58C28_ADS42xx_GUI 用于通过板载 USB 端口访问或写入 ADS58C28 的内部寄存器。
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW — 高速数据转换器专业 GUI 安装程序,v5.31

该高速数据转换器专业版 GUI 是一款 PC(与 Windows® XP/7/10 兼容)程序,旨在帮助评估大多数 TI 高速数据转换器 [模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)] 和模拟前端 (AFE) 平台。DATACONVERTERPRO-SW 支持整个 TSW14xxx 系列的数据采集和图形生成卡,为分析时域和频域中的数据转换器提供了快速强大的解决方案以及单音、多音和调制信号支持。此 GUI 还兼容用于快速合成单音、多音和调制信号的 TI 图形生成 GUI。

用户可以向 DATACONVERTERPRO-SW 提供自定义图形以加载到 TI DAC。支持从 ADC 捕获导出 (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

ADS422x, ADS424x IBIS Model (Rev. B)

SBAM094 (40 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频