ADS1610IPAPR

不推荐用于新设计

16 位 10MSPS Δ-Σ 模数转换器 | PAP | 64 | -40 to 85

等同于: ADS1610IPAPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
ADS1610IPAPR 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

ADS1605IPAPR 正在供货 16 位 5MSPS Δ-Σ 模数转换器 | PAP | 64 | -40 to 85

功能与比较器件相似。

ADS5560IRGZR 正在供货 16 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) | RGZ | 48 | -40 to 85
ADS5562IRGZR 正在供货 具有高 SNR 和 CMOS/LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC) | RGZ | 48 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS1610IPAPT 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A991C4

更多 ADS1610 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

ADS1610 的特性

  • High-Speed, Wide Bandwidth ADC
  • 10MSPS Output Data Rate
  • 4.9MHz Signal Bandwidth
  • 86dBFS Signal-to-Noise Ratio
  • -94dB Total Harmonic Distortion
  • 95dB Spurious-Free Dynamic Range
  • On-Chip Digital Filter Simplifies Anti-Alias Requirements
  • SYNC Pin for Simultaneous Sampling with Multiple ADS1610s
  • Low 3µs Group Delay
  • Parallel Interface
  • Directly Connects to TMS320 DSPs
  • Out-of-Range Alert Pin
  • APPLICATIONS
    • Scientific Instruments
    • Test Equipment
    • Communications

ADS1610 的说明

The ADS1610 is a high-speed, high-precision, delta-sigma () analog-to-digital converter (ADC) with 16-bit resolution operating from a 5V analog and a 3V digital supply. Featuring an advanced multi-stage analog modulator combined with an on-chip digital decimation filter, the ADS1610 achieves 86 dBFS signal-to-noise ratio (SNR) in a 5MHz signal bandwidth; while the total harmonic distortion is -94dB.

The ADS1610 topology provides key system-level design advantages with respect to anti-alias filtering and clock jitter. The design of the user's front-end anti-alias filter is simplified since the on-chip digital filter greatly attenuates out-of-band signals. The ADS1610s filter has a brick wall response with a very flat passband (±0.0002dB of ripple) followed immediately by a very wide stop band (5MHz to 55MHz). Clock jitter becomes especially critical when digitizing high frequency, large-amplitude signals. The ADS1610 significantly reduces clock jitter sensitivity by an effective averaging of clock jitter as a result of oversampling the input signal.

Output data is supplied over a parallel interface and easily connects to TMS320 digital signal processors (DSPs). The power dissipation can be adjusted with an external resistor, allowing for reduction at lower operating speeds.

With its outstanding high-speed performance, the ADS1610 is well-suited for demanding applications in data acquisition, scientific instruments, test and measurement equipment, and communications. The ADS1610 is offered in a TQFP64 package and is specified from -40°C to 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS1610IPAPT 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息