封装信息
封装 | 引脚 TQFP (PAG) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (10+1) |
ADS1299-4 的特性
- 多达 8 个低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和 8 个高分辨率同步采样模数转换器 (ADC)
- 输入参考噪声:1 µVPP(带宽为 70Hz)
- 输入偏置电流:300pA
- 数据速率:250 每秒采样率 (SPS) 至 16 每秒千次采样 (kSPS)
- 共模抑制比 (CMRR):-110dB
- 可编程增益:1,2,4,6,8,12 或者 24
- 单极或者双极电源:
- 模拟:4.75V 至 5.25V
- 数字:1.8V 至 3.6V
- 内置偏置驱动放大器,
持续断线检测,测试信号 - 内置振荡器
- 内部或者外部基准
- 灵活的省电、待机模式
- 与ADS129x 引脚兼容
- 兼容串行外设接口 (SPI) 的串行接口
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
ADS1299-4 的说明
ADS1299-4、ADS1299-6 和 ADS1299 器件是一系列四通道、六通道和八通道低噪声、24 位同步采样 Δ-Σ 模数转换器(ADC)系列产品。该系列内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准以及板载振荡器。ADS1299-x 具备 颅外脑电图 (EEG) 和心电图 (ECG) 应用 所需的 全部常用功能。凭借高集成度和出色性能,ADS1299-x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本构建可扩展的医疗仪器系统。
ADS1299-x 在每条通道中配有一个灵活的输入多路复用器,该复用器可与内部生成的信号独立相连,完成测试、温度和导联断开检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成患者偏置输出信号。提供可选 SRB 引脚,旨在将公共信号路由至参考蒙太奇配置的多路输入。ADS1299-x 以 250SPS 至 16kSPS 的数据传输速率运行。可通过激励电流阱/电流源在器件内部实现导联断开检测。
可在通道较多的系统中采用菊花链配置串联多个 ADS1299-4、ADS1299-6 或 ADS1299 器件。ADS1299-x 采用 TQFP-64 封装,工作温度介于 –40°C 至 +85°C 之间。