封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS1291 的特性
- 两个低噪声 PGA 和两个高分辨率 ADC
(ADS1292 和 ADS1292R) - 低功耗:335µW/通道
- 输入参考噪声:8µVPP
(150Hz 带宽,G = 6) - 输入偏置电流:200pA
- 数据速率:125SPS 至 8kSPS
- CMRR:120dB
- 可编程增益:1、2、3、4、6、8 或 12
- 电源:单极或者双极
- 模拟:2.7V 至 5.25V
- 数字:1.7V 至 3.6V
- 内置右腿驱动放大器、持续断线检测、测试信号
- 集成型呼吸阻抗测量 (ADS1292R)
- 内置振荡器和基准
- 灵活的断电、待机模式
- SPI™兼容串行接口
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
ADS1291 的说明
ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),它们具有内置的可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。
ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 包含 便携式 低功耗医疗心电图 (ECG)、体育和健身 应用通常所需的所有功能。
凭借高集成度和出色的性能,ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 可在显著减少尺寸、功耗和总体成本的前提下创建可扩展的医疗仪器系统。
ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 每通道具有灵活的输入多路复用器,此多路复用器可独立连接至内部生成的信号,实现测试、温度和持续断线检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成右腿驱动 (RLD) 输出信号。ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 工作时的数据速率高达 8kSPS。通过器件内部激励灌电流或拉电流,可在器件内部执行持续断线检测。ADS1292R 版本包括一个完全集成的呼吸阻抗测量功能。
这些器件采用 5mm × 5mm、32 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP) 和 4mm x 4mm、32 引脚无引线四方扁平封装 (VQFN)。额定工作温度范围 –40°C 至 +85°C。