封装信息
封装 | 引脚 CFP (TBAR) (HKV) | 28 |
工作温度范围 (°C) -55 to 115 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
ADS1282-SP 的特性
- QMLV(QML V 类)MIL-PRF-38535 认证和抗辐射加固保障 (RHA),SMD 5962-14231
- 5962L1423101VXC - 符合军用级温度范围要求(–55°C 至 125°C)
- 5962L1423102VXC - 符合缩减温度范围要求(–55°C 至 115°C),提高动态性能
- 5962L14231:
- 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 50kRAD (Si) 总电离剂量 (TID)
- 在 125°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 50MeV-cm2/mg
- 在 85°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 60MeV-cm2/mg
- 高分辨率:124dB 信噪比 (SNR) (1000SPS)
- 高精度:总谐波失真 (THD):–102dB
积分非线性 (INL):0.5ppm - 低噪声可编程增益放大器 (PGA)
- 双通道输入多路复用器 (MUX)
- 固有稳定性的调制器,支持快速响应超范围检测
- 灵活的数字滤波器:
- 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
- 线性或最小相位响应
- 可编程的高通滤波器
- 可选择 FIR 数据速率:
250SPS 至 4kSPS
- 滤波器旁路选项
- 低功耗:25mW
- 偏移和增益校准引擎
- SYNC 输入
- 模拟电源:单极 (5V) 或双极 (±2.5V)
- 数字电源:1.75V 至 3.3V
ADS1282-SP 的说明
ADS1282-SP 是一款超高性能的抗辐射单芯片模数转换器 (ADC),具有集成式低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1282-SP 具备超精密性能,适合要求较高的太空 应用 ;同时能够保持较高的抗辐射性能,适用于各类卫星、有效载荷及其他环境恶劣的 应用。
此转换器使用一个固有稳定性的四阶 Δ-Σ 调制器来获得出色的抗噪性能和线性度。该调制器可与片上数字滤波器搭配使用,也可通过旁路与后处理滤波器结合使用。
输入 MUX 可灵活提供附加的外部输入用于测量以及内部自检连接。PGA 具有 出色的低噪声性能 (5nV/√Hz) 和高输入阻抗,能够与较宽增益范围内的传感器轻松连接。
数字滤波器提供 250SPS 至 4000SPS 的可选数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有 可调节的角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。
同步输入 (SYNC) 可用于对多个 ADS1282 的转换操作进行同步。SYNC 输入还接受外部时钟源输入,用于对转换操作进行持续校准。
放大器、调制器和滤波器三者的总功耗为 30mW。ADS1282-SP 在 –55°C 至 125°C 温度范围内完全额定运行。