封装信息
封装 | 引脚 TQFP (PBS) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
ADS127L01 的特性
- 数据速率:高达 512kSPS
- 交流 + 直流性能:
- 通带:最高可达 230kHz
- 信噪比 (SNR):最高可达 115.5dB
- 总谐波失真 (THD):低至 -129dB
- 直流精度:
- 偏移漂移:1.5μV/°C
- 增益漂移:0.2ppm/°C
- 运行模式:
- 高分辨率(26mW 时为 128kSPS)
- 低功耗(15mW 时为 128kSPS)
- 超低功耗:105dB SNR(9mW 时为 128kSPS)
- 数字滤波器选项:
- 低延迟滤波器:正弦频率响应
- 宽带 1 滤波器:
(0.45 至 0.55) × fDATA 过渡带 - 宽带 2 滤波器:
(0.40 至 0.50) × fDATA 过渡带
- SPI或者帧同步串行接口
- 兼容菊花链
- 模拟电源:2.7V 到 3.6V
- 数字电源:1.7V 到 3.6V
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
应用
- 振动和模态分析
- 数据采集系统
- 声学和动态应力计
- 电能质量分析
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS127L01 的说明
ADS127L01 是一款 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),其数据速率最高可达 512kSPS。该器件兼具出色直流精度和卓越交流性能。高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声条件下实现极低漂移。集成抽取滤波器抑制调制器带外噪声。除低延迟滤波器外,ADS127L01 还提供多个纹波小于 ±0.00004dB 的宽带滤波器以及在奈奎斯特速率下实现 –116dB 阻带衰减的选项。
提供良好漂移性能的工业 Δ-Σ ADC 通常使用通带显著衰减的数字滤波器。因此,工业 Δ-Σ ADC 的信号带宽有限,主要用于直流测量。音频应用中的 高分辨率 ADC 提供 较大的可用带宽,但偏移和漂移规范明显弱于同类工业产品。ADS127L01 将这些转换器相结合,能够在 –40°C 到 +125°C 的工业温度范围内提供高精度工业测量,实现出色的直流和交流规范。
该器件的不同工作模式可优化速度、分辨率和功率。可编程串行接口具备 SPI、帧同步从器件或帧同步主器件这三个选项中的任意一个,可轻松跨越隔离栅与单片机或数字信号处理器 (DSP) 相连。