封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS1192 的特性
- 2个低噪声可编程增益放大器(PGA) 与
2个高分辨率 ADC (ADS1192) - 低功率:每通道335μW
- 输入参考噪声:24μVPP
(150Hz BW,G=6) - 输入偏置电流:1nA
- 数据速率:125SPS 至8kSPS
- CMRR:–95dB
- 可编程增益:1,2,3,4,6,8 或者12
- 电源:单极或者双极
- 模拟:2.7V至5.25V
- 数字:1.7V至3.6V
- 内建右腿驱动器放大器、持续断线检测、测试信号
- 内建振荡器与参考
- 高灵活断电,待机模式
- SPI- 兼容串行接口
- 工作温度范围: –40°C 至 +85°C
ADS1192 的说明
ADS1191/2是多通道同步采样16位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,具有内建可编程增益放大器 (PGA),内部参考,和板载振荡器。
ADS1191/2包含了便携式,低功率医疗心电图 (ECG),体育运动,和健身应用通常所需的所有特性。
凭借其高度的集成性及与众不同的性能,ADS1191/2系列产品能够在大幅缩小尺寸,降低功耗与整体成本的同时,实现可扩展医疗仪表系统的创建。
ADS1191/2每通道提供高度灵活的输入多路复用器,其可独立连接至内部生成信号实现测试,温度以及持续断线检测。 此外,可选择输入通道的各种配置生成右腿驱动器 (RLD) 输出信号。 ADS1191/2最高运行数据速率为8kSPS。 使用此器件内部激励灌电流/拉电流从内部执行持续断线检测。
此器件采用5mm × 5mm,32引脚薄型四方扁平封装(TQFP)。 额定运行温度范围–40°C 至+85°C。