封装信息
封装 | 引脚 TQFP (PBS) | 32 |
工作温度范围 (°C) -50 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
ADS114S08 的特性
- 低功耗:低至 280µA
- 可编程增益:1 至 128
- 可编程数据传输速率:2.5SPS 至 4kSPS
- 采用低延迟数字滤波器,在
≤ 20SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制 - 具有 12 路 (ADS114S08) 或 6 路 (ADS114S06) 独立可选输入的模拟多路复用器
- 两个匹配且可编程的传感器激励电流源:10µA 至 2000µA
- 内部基准:2.5V,最大漂移为 10ppm/°C
- 内部振荡器:4.096MHz,精度为 1.5%
- 内部温度传感器
- 扩展型故障检测电路
- 自偏移校准与系统校准
- 4 个通用 I/O
- 串行外设接口 (SPI) 兼容接口,可选用循环冗余校验 (CRC)
- 模拟电源:单极(2.7V 到 5.25V)或双极 (±2.5V)
- 数字电源:2.7V 到 3.6V
- 工作温度:-50°C 至 +125°C
ADS114S08 的说明
ADS114S06 和 ADS114S08 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。
这两款 ADC 均配有可配置的数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或
60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号非常重要。此外,这两款器件还集成有一个低漂移
2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。
输入多路复用器支持适用于 ADS114S08 的 12 路输入和适用于 ADS114S06 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 包含 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置和系统监视等功能以及四个通用 I/O。
这两款器件采用超薄四方扁平无引线 (VQFN)-32 或薄型四方扁平 (TQFP)-32 封装。