封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS114S06B 的特性
- 低功耗:低至 280µA
- 可编程增益:1 至 128
- 可编程数据速率:2.5SPS 至 4kSPS
- 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 20SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
- 具有 12 路 (ADS114S08B) 或 6 路 (ADS114S06B) 独立可选输入的模拟多路复用器
- 双匹配可编程传感器激励电流源:10µA 至 2000µA
- 内部基准:2.5V,8ppm/°C(典型值)温漂
- 内部振荡器:4.096MHz,精度为 2%
- 内部温度传感器
- 自偏移校准和系统校准
- 四个通用 I/O
- 与 SPI 兼容的接口
- 模拟电源:单极(2.7V 至 5.25V)或双极 (±2.5V)
- 数字电源:2.7V 至 3.6V
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 与 ADS114S0x 引脚兼容
ADS114S06B 的说明
ADS114S06B 和 ADS114S08B 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。
这些 ADC 均配有数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或 60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。
输入多路复用器支持适用于 ADS114S08B 的 12 路输入和适用于 ADS114S06B 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 具有 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置、系统监控等功能和四个通用 I/O (GPIO)。
这类器件采用无引线 VQFN-32 或 TQFP-32 封装。