ADS1113IDGST

正在供货

具有振荡器、电压基准和 I2C 的 16 位 860SPS 单通道 Δ-Σ ADC | DGS | 10 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADS1113IDGST.A, ADS1113IDGST.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS1113IDGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

ADS1113 的特性

  • 超小型封装:
    • X2QFN:2mm × 1.5mm × 0.4mm
    • SOT:2.9mm × 2.8mm × 0.6mm
  • 宽电源电压范围:2.0V 至 5.5V
  • 低电流消耗:150µA(连续转换模式)
  • 可编程数据速率:8SPS 至 860SPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • I2C 接口:四个引脚可选地址
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 器件系列:
    • ADS1113:1 个单端 (SE) 或差分 (DE) 输入
    • ADS1114:1 个单端或差分输入,具有比较器和 PGA
    • ADS1115:4 个单端输入或 2 个差分输入,具有比较器和 PGA

ADS1113 的说明

ADS1113、ADS1114 和 ADS1115 (ADS111x) 是采用无引线 X2QFN-10 封装、SOT-10 封装和 VSSOP-10 封装、兼容 I2C 的 16 位低功耗精密模数转换器 (ADC)。ADS111x 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1114 和 ADS1115 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,这些器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。

ADS111x 器件的数据转换速率最高可达每秒 860 次采样 (SPS)。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1115 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS1114 和 ADS1115 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS1113IDGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息