ADC3581IRSBT

正在供货

单通道、18 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC | RSB | 40 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADC3581IRSBT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADC3581IRSBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A991C4

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RSB) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

ADC3581 的特性

  • 18 位 10/25/65MSPS ADC
  • 本底噪声:-160dBFS/Hz
  • 超低功耗,具备优化的功耗调节: 77 mW (10 MSPS) 至 119 mW (65 MSPS)
  • 延迟:1 个时钟周期(1 线 SLVDS)
  • 指定的 18 位,无丢码
  • INL/DNL:±7/±0.7LSB(典型值)
  • 参考值:外部或内部
  • 输入带宽:900MHz (3dB)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
    • 32 位 NCO
  • 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
  • 小尺寸:40 引脚 WQFN (5x5mm) 封装
  • 频谱性能 (fIN = 1MHz):
    • SNR:84.5dBFS
    • SFDR:95dBc HD2、HD3
    • SFDR:100dBFS 最严重毛刺
  • 频谱性能 (fIN = 20MHz):
    • SNR:83.5dBFS
    • SFDR:90dBc HD2、HD3
    • SFDR:95dBFS 最严重毛刺

ADC3581 的说明

ADC358x 属于低噪声、超低功耗、18 位、65MSPS 高速 ADC 系列。该器件可实现低噪声性能和 -160dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度和动态范围。ADC358x 可提供出色的直流精度以及中频采样支持,因此适合各种应用。高速控制环路受益于低至仅一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65Msps 下的功耗仅为 119mW,且其功耗随采样率减小而降低。

ADC358x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供单通道和双通道选项。ADC358x 属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。它采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm x 5mm),支持 -40⁰C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADC3581IRSBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息