封装信息
封装 | 引脚 VQFNP (NKE) | 68 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADC12J4000 的特性
- 出色的噪声和线性性能,最高可达 FIN = 3GHz 以上
- 可配置数字下变频器 (DDC)
- 抽取因数范围为 4 至 32(复杂基带输出)
- 在 4x 抽取率和 4000MSPS 条件下,
可用输出带宽为 800MHz - 在 32x 抽取率和 4000MSPS 条件下,
可用输出带宽为 100MHz - 旁路模式适用于整个奈奎斯特输出带宽
- 低引脚数目 JESD204B 子类 1 接口
- 自动优化输出通道计数
- 嵌入式低延迟信号范围指示
- 低功耗
- 主要规格:
- 最大采样率:4000MSPS
- 最小采样率:1000MSPS
- DDC 输出字大小:15 位复数(共 30 位)
- 旁路输出字大小:12 位偏移二进制数
- 噪底:−149dBFS/Hz 或 −150.8dBm/Hz
- 三阶互调失真 (IMD3):−64dBc(−13dBFS 时,FIN = 2140MHz ± 30MHz)
- 全功率带宽 (FPBW) (–3dB):3.2GHz))
- 峰值噪声功率比 (NPR):46dB
- 电源电压:1.9V 和 1.2V
- 功耗
- 旁路 (4000MSPS):2W
- 10 倍抽取率 (4000MSPS):2W
- 断电模式:< 50mW
ADC12J4000 的说明
ADC12J4000 器件为宽带采样和数字调谐器件。德州仪器 (TI) 的千兆次采样模数转换器 (ADC) 技术支持采用射频直接对大范围频谱采样。集成 DDC(数字下变频器)可进行数字滤波和下变频转换。所选频率块适用于 JESD204B 串行接口。数据以基带 15 位复数信息形式输出,以减轻下游处理压力。根据数字下变频器 (DDC) 抽取率和链接输出率设置,该数据将通过串行接口的 1 至 5 通道输出。
DDC 旁路模式还支持输出全速率 12 位原始 ADC 数据。此运行模式需要 8 个串行输出通道。
ADC12J4000 器件采用68 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。该器件的工业环境运行温度范围为 –40°C ≤ TA ≤ 85°C。