48-pin (DL) package image

74ACT16623DL

已停产

具有三态输出的 16 位总线收发器 | DL | 48 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

74ACT16623DLR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 74ACT16623 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DL) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 25 | TUBE

74ACT16623 的特性

  • Members of the Texas Instruments WidebusTM Family
  • Inputs are TTL-Voltage Compatible
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Distributed VCC and GND Pin Configuration Minimizes High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • Package Options Include Plastic 300-mil Shrink Small-Outline (DL) Packages Using 25-mil Center-to-Center Pin Spacings and 380-mil Fine-Pitch Ceramic Flat (WD) Packages Using 25-mil Center-to-Center Pin Spacings

 

EPIC and Widebus are trademarks of Texas Instruments Incorporated.

74ACT16623 的说明

The 'ACT16623 are 16-bit transceivers designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation allows for maximum flexibility in timing.

These devices can be used as two 8-bit transceivers or one 16-bit transceiver. They allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the output-enable ( and OEAB) inputs. The output-enable inputs can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated.

The dual-enable configuration gives the bus transceiver the capability to store data by simultaneously enabling and OEAB. Each output reinforces its input in this transceiver configuration. When both control inputs are enabled and all other data sources to the two sets of bus lines are at high impedance, the bus lines remain at their last states.

The 74ACT16623 is packaged in TI's shrink small-outline package, which provides twice the functionality of standard small-outline packages in the same printed-circuit-board area.

The 54ACT16623 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The 74ACT16623 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 

 

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

74ACT16623DLR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息