900-pin (CMS) package image

66AK2L06XCMSA 正在供货

多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-4-245C-72HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A002A

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (CMS) | 900
工作温度范围 (°C) 0 to 0
包装数量 | 包装 44 | JEDEC TRAY (5+1)

66AK2L06 的特性

  • 4 个 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核子系统 (C66x CorePac),每个具有
    • 1.0GHz 或 1.2GHz C66x 定点/浮点 DSP 内核
      • 1.2GHz 时,定点运算速度达 38.4 GMacs/内核
      • 1.2GHz 时,浮点运算速度达 19.2 GFlops/内核
    • 存储器
      • 每个 CorePac 具有 32K 字节的 L1P
      • 每个 CorePac 具有 32K 字节的 L1D
      • 每个 CorePac 具有 1024K 字节的本地 L2
  • ARM CorePac
    • 两个 ARM Cortex-A15 MPCore 处理器频率高达 1.2GHz
    • 两个 ARM 内核共享 1MB L2 缓存
    • 完全执行 ARMv7-A 架构指令集
    • 每个内核具有 32KB L1 指令和数据缓存
    • AMBA 4.0 AXI 一致性扩展 (ACE) 主端口,与多核共享存储器控制器 (MSMC) 相连,可实现对共享的 MSMC 静态随机存取存储器 (SRAM) 的低延迟访问
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • 4 个 DSP CorePac 和 1 个 ARM CorePac 共享 2MB SRAM 存储器
    • MSM SRAM 与 DDR3_EMIF 的存储器保护单元
  • 片上独立随机存取存储器 (RAM) (OSR) - 1MB 片上 SRAM 作为附加共享存储器
  • 硬件协处理器
    • 两个快速傅立叶变换协处理器
      • 快速傅立叶变换 (FFT) 大小为 1024 时,支持高达 1200Msps 的速率
      • 支持的最大 FFT 大小为 8192
  • 多核导航器
    • 具有队列管理器的 8K 多用途硬件队列
    • 基于数据包的直接内存访问 (DMA) 支持零开销传输
  • 网络协处理器
    • 数据包加速器可支持
      • 每秒 1.5M 数据包速率下的线速吞吐量达 1Gbps
    • 安全加速器引擎可支持
      • IPSec、SRTP 以及 SSL/TLS 安全性
      • ECB、CBC、CTR、F8、CCM、GCM、HMAC、CMAC、GMAC、AES、DES、3DES、SHA-1、SHA-2(256 位散列)、MD5
      • 高达 6.4Gbps 的 IPSec
    • 以太网子系统
      • 4 个串行千兆位介质无关接口 (SGMII) 端口开关
  • 外设
    • 数字前端 (DFE) 子系统
      • 支持多达四通道 JESD204A/B(最大线速率为 7.37Gbps)多个数据转换器接口
      • 集成了数字下/上变频 (DDC/DUC) 模块
    • IQNet 子系统
      • 将数据流传输至集成数字前端 (DFE)
    • 2 个单通道 PCIe Gen2 接口
      • 支持高达 5Gbaud 的传输速率
    • 3 个增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
    • 72 位 DDR3 接口,速度高达 1600MHz
    • EMIF16 接口
    • USB 3.0 接口
    • 通用用户识别模块 (USIM) 接口
    • 4 个通用异步收发器 (UART) 接口
    • 3 个 I2C 接口
    • 64 个通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • 3 个串行外设接口 (SPI) 接口
    • 信号量模块
    • 14 个 64 位定时器
  • 商用温度范围:
    • 0ºC 至 100ºC
  • 扩展温度范围:
    • -40ºC 至 100ºC

应用

  • 医疗
  • 测试和测量
  • 航空电子设备与国防
  • 工业

All trademarks are the property of their respective owners.

66AK2L06 的说明

66AK2L06 KeyStone SoC 属于基于 TI 新型 KeyStone II 多核 SoC 架构的 C66x 系列,是一款带有 JESD204B 通道的低功耗解决方案,可满足需要连接基于 ADC 和 DAC 的应用的应用在功耗、尺寸和成本方面的较严苛要求。 该器件的 ARM 和 DSP 内核可在需要高级信号和控制处理的平台上展现卓越的处理能力。

TI 的 KeyStone II 架构提供了一套集成有各类子系统(ARM CorePac、C66x CorePac、IP 网络、数字前端和 FFT 处理)的可编程平台,并且采用了基于队列的通信系统,使得 SoC 资源能够高效且无缝地运作。 这种独特的 SoC 架构中还包含一个 TeraNet 交换机,该交换机可将从可编程内核到专用协处理器和高速 IO 的各类系统元素广泛融合,确保它们以最高效率持续运作。

66AK2L06 器件中附加的 ARM CorePac 能够实现对复杂控制代码的片上处理。 Cortex-A15 处理器可执行后台处理和管理处理等操作。

TI 的 C66x 内核在不影响处理器速度、尺寸或功耗的前提下,将定点和浮点计算能力同时融入到了处理器中,可谓开创了 DSP 技术的新纪元。 此原始计算性能处于行业领先水平,在 1.2GHz 的工作频率下,每个内核能够达到 38.4GMACS 和 19.2Gflops。 此外,C66x 还完全向后兼容 C64x+ 器件的软件。 C66x CorePac 新增了 90 条指令,主要针对浮点运算 (FPi) 和面向向量数学 (VPi) 的处理。

66AK2L06 包含许多协处理器,可为器件应对高层应用的大量处理需求减轻负担。 这样一来,内核便无需处理各种算法和其他判别函数。 该 SoC 包含快速傅立叶变换协处理器 (FFTC) 等多个关键协处理器的副本。 SoC 的架构元素(多核导航器)可确保在没有任何 CPU 干预或开销的情况下进行数据处理,从而使系统能够实现其资源的最优化利用。

TI 的可扩展多核 SoC 架构解决方案为开发人员提供了一系列软件兼容和硬件兼容的器件,以最大限度缩短开发时间并提高重复使用率。

66AK2L06 器件具有一套完整的开发工具,其中包括一个 C 编译器、一个用于简化编程和调度过程的汇编优化器,以及一个用于查看源代码执行的 Windows 和 Linux 调试器接口。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息