封装信息
封装 | 引脚 FCBGA (AAW) | 1517 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 21 | JEDEC TRAY (5+1) |
66AK2H14 的特性
- 8 个 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核子系统
(C66x CorePac),每个具有
- 1.0GHz 或 1.2GHz C66x 定点和浮点 DSP 内核
- 1.2GHz 时,定点运算速度达 38.4 GMacs/内核
- 1.2GHz 时,浮点运算速度达 19.2 GFlops/内核
- 存储器
- 每个 CorePac 具有 32KB 的 L1P
- 每个 CorePac 具有 32KB 的 L1D
- 每个 CorePac 具有 1024KB 的本地 L2
- 1.0GHz 或 1.2GHz C66x 定点和浮点 DSP 内核
- ARM CorePac
- 4 个 ARM® Cortex®-A15 MPCore™处理器,频率高达 1.4GHz
- 4MB L2 缓存,由 4 个 ARM 内核共享
- 完全执行 ARMv7-A 架构指令集
- 每个内核具有 32-KB L1 指令和数据缓存
- AMBA 4.0 AXI 一致性扩展 (ACE) 主端口,与多核共享存储器控制器 (MSMC) 相连,可实现对共享的 MSMC 静态随机存取存储器 (SRAM) 的低延迟访问
- 多核共享存储器控制器 (MSMC)
- 6MB 的 MSM SRAM 存储器,由 8 个 DSP CorePac 和 1 个 ARM CorePac 共享
- MSM SRAM 与 DDR3_EMIF 的存储器保护单元 (MPU)
- 多核导航器
- 具有队列管理器的 16K 多用途硬件队列
- 基于数据包的直接内存访问 (DMA) 支持零开销传输
- 网络协处理器
- 数据包加速器可支持
- 传输面 IPsec,GTP-U,SCTP,PDCP
- L2 用户面 PDCP(RoHC、无线加密)
- 每秒 1.5M 数据包速率下的线速吞吐量达 1Gbps
- 安全加速器引擎可支持
- IPSec、SRTP、3GPP 以及 WiMAX 空中接口和 SSL/TLS 安全
- ECB、CBC、CTR、F8、A5/3、CCM、GCM、HMAC、CMAC、GMAC、AES、DES、3DES、Kasumi、SNOW 3G、SHA-1、SHA-2(256 位散列)、MD5
- 高达 2.4Gbps 的 IPSec 和 2.4Gbps 的空中加密
- 以太网子系统
- 5 端口开关(4 个 SGMII 端口)
- 数据包加速器可支持
- 外设
- 4 个 SRIO 2.1 通道
- 支持高达 5Gbaud 的传输速率
- 支持直接 I/O,消息传输
- 2 通道 PCIe Gen2
- 支持高达 5Gbaud 的传输速率
- 两个超链接
- 支持连接到其他提供资源可扩展性的 KeyStone™ 架构器件
- 支持高达 50Gbaud 的传输速率
- 10 千兆位以太网 (10-GbE) 交换子系统(仅限
66AK2H14)
- 2 个 XFI 端口
- 支持 IEEE 1588
- 5 个增强型直接存储器访问 (EDMA) 模块
- 两个速度高达 1600MHz 的 72 位 DDR3/DDR3L 接口
- EMIF16 接口
- USB 3.0
- 2 个 UART 接口
- 3 个 I2C 接口
- 32 个通用输入输出 (GPIO) 引脚
- 3 个串行外设接口 (SPI) 接口
- 信号量模块
- 64 位计时器
- 20 个 64 位计时器(66AK2H14 和 66AK2H12)
- 14 个 64 位计时器 (66AK2H06)
- 5 个片上锁相环 (PLL)
- 4 个 SRIO 2.1 通道
- 商用温度范围:
- 0ºC 至 85ºC
- 扩展温度范围:
- –40ºC 至 100ºC
66AK2H14 的说明
66AK2Hxx 平台采用 KeyStone II 架构将四个 ARM Cortex-A15 处理器与多达八个 TMS320C66x 高性能 DSP 结合在一起。66AK2H14/12/06 提供高达 5.6GHz 的 ARM 和 9.6GHz 的 DSP 处理速度,同时兼具安全性、数据包处理和以太网交换功能,而且功耗低于多芯片解决方案。66AK2H14/12/06 器件最适合嵌入式基础设施 应用 ,例如云计算、媒体处理、高性能计算、转码、安全性、游戏、分析和虚拟桌面。
C66x 内核在不影响处理器速度、尺寸或功耗的前提下,将定点和浮点计算能力同时融入到了处理器中。原始计算性能高达 38.4GMACS 和 19.2Gflops(每个内核,在 1.2GHz 的工作频率下)。此外,C66x 还完全向后兼容 C64x+ 器件的软件。C66x 内核集成 90 条专门用于浮点 (FPi) 以及面向矢量数学 (VPi) 处理的新指令。
66AK2H14/12/06 器件配有一套完整的开发工具,其中包括 C 编译器、用于简化编程和调度的汇编优化器、用于查看源代码执行情况的 Windows®用于观察源代码执行的调试器界面。