Afero

Wi-Fi 产品
CC3501E — 支持 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低能耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU CC3551E — 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
联系人
提供的资源
  • 应用软件和框架
支持的地区
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 4410 El Camino Real
  • Suite 200
  • Los Altos, California, 94022
  • United States

资源

应用软件和框架

AFERO-3P-CC35XXE-IOT — Afero Secure IoT Platform for CC35xxE

Afero’s secure IoT platform helps developers build connected products on TI’s CC3501E and CC3551E, SimpleLink™ Wi-Fi® 6 and Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.4 microcontrollers (MCUs) from the CC35xxE family. The platform is enterprise-grade, secure, and AI-ready, featuring device identity, encrypted (...)
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。