ETAS Inc.

ETAS – 为未来的汽车软件赋能


ETAS 产品解决方案和服务让车辆制造商和供应商能够开发、运行和保护效率更高的差异化车辆软件。ETAS 的产品组合包括:软件开发工具、软件测试解决方案、汽车中间件、数据采集和处理工具、创作和诊断解决方案、汽车网络安全解决方案、用于实现软件定义车辆的端到端工程和咨询服务。 

汽车驾驶辅助 SoC
TDA4VH-Q1 具有八位 Arm®Cortex®-A72、32 TOPS AI、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
联系人
提供的资源
  • 应用软件和框架
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 15800 N. Haggerty Road
  • Plymouth, Michigan, 48170
  • United States

资源

应用软件和框架

ETAS-3P-CYCUR-SOC — 适用于汽车 SoC 平台的 ETAS ESCRYPT CycurSoC 嵌入式网络安全软件

ETAS ESCRYPT CycurSoC 是嵌入式网络安全软件,旨在保障基于片上系统 (SoC) 的汽车 ECU 的安全性。它提供了一套全面的加密和信任服务,可支持异构 SoC 架构的高性能安全要求。

CycurSoC 可部署在 SoC 主机处理器或硬件安全模块 (HSM) 内核上,从而在系统组件之间实现安全启动,密钥管理,加密操作和可信通信。该软件集成了常见的汽车运行环境,包括基于 POSIX 的系统和实时操作系统。

CycurSoC 专为跨平台的可扩展性和可复用性而设计,助力 OEM 和一级供应商实现强大的网络安全功能,同时符合 ISO/SAE 21434 和 ISO 26262 (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。