ETAS-3P-CYCUR-SOC

ETAS-3P-CYCUR-SOC

来源: ETAS Inc.
下载

概述

ETAS ESCRYPT CycurSoC 是嵌入式网络安全软件,旨在保障基于片上系统 (SoC) 的汽车 ECU 的安全性。它提供了一套全面的加密和信任服务,可支持异构 SoC 架构的高性能安全要求。

CycurSoC 可部署在 SoC 主机处理器或硬件安全模块 (HSM) 内核上,从而在系统组件之间实现安全启动,密钥管理,加密操作和可信通信。该软件集成了常见的汽车运行环境,包括基于 POSIX 的系统和实时操作系统。

CycurSoC 专为跨平台的可扩展性和可复用性而设计,助力 OEM 和一级供应商实现强大的网络安全功能,同时符合 ISO/SAE 21434 和 ISO 26262 等汽车安全与网络安全标准。当与德州仪器 (TI) 的汽车 SoC 和支持安全功能的处理器配合使用时,CycurSoC 支持安全系统开发,并加速将网络安全功能集成到汽车设计中。

特性
  • 汽车 SoC 平台的加密服务
  • 使用 HSM 或主机处理器进行安全密钥和数据存储
  • 安全启动和可信执行支持,包括 Arm TrustZone
  • 与 POSIX 和实时操作系统兼容
  • 用于异构 SoC 设计的模块化架构
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 ETAS Inc.

下载

应用软件和框架

ETAS-3P-CYCUR-SOC — 适用于汽车 SoC 平台的 ETAS ESCRYPT CycurSoC 嵌入式网络安全软件

支持的产品和硬件

ETAS-3P-CYCUR-SOC — 适用于汽车 SoC 平台的 ETAS ESCRYPT CycurSoC 嵌入式网络安全软件

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-3-16

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 ETAS Inc..

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。