选择和解决方案指南
应用手册
永久磁性同步电机 (PMSM) 与 AC 感应电机或无刷直流电机 (BLDC) 非常相似。它们都具有永久磁性转子和绕线定子。
PMSM 电机通常使用正弦波形控制,而 BLDC 电机通常使用梯形信号控制,梯形信号也称为六步换向。
PMSM 的正弦控制效率很高,电机操作顺畅,可最大程度地减少震动并降低噪声。对 PMSM 电机使用场定向控制 (FOC) 技术还可最大程度地减少系统生成的扭矩纹波和电磁干扰。PMSM 电机就大小与 AC 感应电机 (ACIM) 相比时,可提供更高的功率密度。
使用单个 Piccolo MCU,1.5KW 数字电机控制可与 700W 功率因数校正配合使用。与 ACI、PMSM 和 BLDC 电机(包括 JTAG 仿真)兼容。
TI 激励新一代工程师成为国际 FIRST 机器人竞赛的杰出供应商。