ZHCSOJ1A February   2022  – April 2022 TPS565242 , TPS565247

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 PWM 运行和 D-CAP3 控制
      2. 7.3.2 Eco-Mode 控制
      3. 7.3.3 软启动和预偏置软启动
      4. 7.3.4 过压保护
      5. 7.3.5 大负荷运行
      6. 7.3.6 电流保护和欠压保护
      7. 7.3.7 欠压闭锁 (UVLO) 保护
      8. 7.3.8 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 Eco-Mode 运行
      2. 7.4.2 FCCM 模式控制
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 输出电压电阻器选型
        3. 8.2.2.3 输出滤波器选型
        4. 8.2.2.4 输入电容器选择
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
      2. 11.1.2 开发支持
        1. 11.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 广泛地为各种应用配置
    • 3V 至 16V 输入电压范围
    • 0.6V 至 7V 输出电压范围
    • 0.6V 基准电压
    • 25°C 时,基准精度为 ±1%
    • 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
    • 集成式 28.2mΩ 和 15.1mΩ RDSON FET
    • 120 µA 低静态电流
    • 600 kHz 开关频率
    • 支持以最大 98% 的占空比运行
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.39 ms 固定软启动时间(典型值)
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 轻负载下采用 ECO 模式 (TPS565242) 和 FCCM 模式 (TPS565247)
    • 完整 P2P 产品系列的一部分,包括适用于 4A、5A、6A 和 FCCM/ECO 运行模式的解决方案
    • D-CAP3™ 控制拓扑
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 非锁存 OV/OT/UVLO 保护
    • UV 保护的断续模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 限制
    • 6 引脚 SOT-563 封装
  • 借助 WEBENCH® Power Designer,使用 TPS565242 创建定制设计方案
  • 借助 WEBENCH® Power Designer,使用 TPS565247 创建定制设计方案