ZHCSOJ1A February 2022 – April 2022 TPS565242 , TPS565247
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源电压 | ||||||
| VIN | 输入电压范围 | VIN | 3 | 16 | V | |
| IVIN | VIN 电源电流 | 无负载,VEN = 5V,VFB = 0.65V,非开关,ECO 版本 | 120 | µA | ||
| 无负载,VEN = 5V,VFB = 0.65V,非开关,FCCM 版本 | 400 | µA | ||||
| IINSDN | VIN 关断电流 | 无负载,VEN = 0V | 2 | µA | ||
| UVLO | ||||||
| UVLO | VIN 欠压锁定 | 唤醒 VIN 电压 | 2.75 | 2.92 | 3 | V |
| UVLO | VIN 欠压锁定 | 关断 VIN 电压 | 2.6 | 2.72 | 2.9 | V |
| UVLO | VIN 欠压锁定 | 迟滞 VIN 电压 | 200 | mV | ||
| 反馈电压 | ||||||
| VREF | FB 电压 | TJ = 25°C | 594 | 600 | 606 | mV |
| VREF | FB 电压 | TJ = –40°C 至 125°C | 591 | 600 | 609 | mV |
| MOSFET | ||||||
| RDS (ON)HI(1) | 高侧 MOSFET RDS(ON) | TJ = 25°C,VVIN ≥ 5V | 28.2 | mΩ | ||
| 高侧 MOSFET RDS(ON) | TJ = 25°C,VVIN = 3V | 30.1 | mΩ | |||
| RDS (ON)LO | 低侧 MOSFET RDS(ON) | TJ = 25°C,VVIN ≥ 5V | 15.1 | mΩ | ||
| RDS (ON)LO | 低侧 MOSFET RDS(ON) | TJ = 25°C,VVIN = 3V | 16.1 | mΩ | ||
| IOCL_LS | 过流阈值 | 谷值电流设定点 | 5.3 | 6.9 | 8.5 | A |
| INOCL | 负过流阈值 | 2 | 3.4 | 4.2 | A | |
| 占空比和频率控制 | ||||||
| FSW | 开关频率 | TJ = 25°C,VVOUT = 3.3V | 600 | kHz | ||
| TON(MIN)(1) | 最短导通时间 | TJ = 25°C | 50 | ns | ||
| TOFF(MIN)(1) | 最短关断时间 | VFB = 0.5V | 100 | ns | ||
| 逻辑阈值 | ||||||
| VEN(ON) | EN 阈值高电平 | 1.07 | 1.18 | 1.33 | V | |
| VEN(OFF) | EN 阈值低电平 | 0.95 | 1 | 1.2 | V | |
| VENHYS | EN 迟滞 | 180 | mV | |||
| REN1 | EN 下拉电阻器 | 2 | MΩ | |||
| 软启动 | ||||||
| tSS | 内部软启动时间 | 1.39 | ms | |||
| 输出欠压和过压保护 | ||||||
| VOVP | OVP 跳变阈值 | 115% | 120% | 125% | ||
| tOVPDLY | OVP 传播抗尖峰脉冲 | TJ = 25°C | 24 | μs | ||
| VUVP | UVP 跳变阈值 | 55% | 60% | 65% | ||
| tUVPDLY | UVP 传播抗尖峰脉冲 | 256 | μs | |||
| tUVPDEL | 相对于 SS 时间的输出断续延迟 | UVP 检测 | 256 | μs | ||
| tUVPEN | 相对于 SS 时间的 输出断续使能延迟 |
UVP 检测 | 13 | ms | ||
| 过热保护 | ||||||
| TOTP(2) | OTP 跳变阈值 | 155 | °C | |||
| TOTPHSY(2) | OTP 迟滞 | 20 | °C | |||