ZHCSOJ1A February 2022 – April 2022 TPS565242 , TPS565247
PRODUCTION DATA
TPS56524x 是一款简单易用、高效同步降压转换器,具有高功率密度。该器件采用 SOT-563 封装,并支持 3V 至 16V 的输入电压范围,以及高达 5A 的持续电流。
TPS56524x 使用 D-CAP3 拓扑提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件具有 GND 和 AGND 两个接地端,将其连接在一起可获得最优热性能。AGND 还提供良好的负载和线路调节。该器件支持高达 98% 的负荷运行。
TPS565242 采用 ECO 模式运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS565247 采用 FCCM 模式运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP(断续模式)提供全面保护。该器件采用 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装,具有经过优化的引脚排列,有助于轻松实现 PCB 布局。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS565242 | SOT-563 (6) | 1.60mm × 1.60mm |
| TPS565247 |