ZHCSDR7 May 2015 TPS54334
PRODUCTION DATA.
TPS54334 是一款带有 MOSFET 的 28V、3A、低静态电源电流 (IQ) 同步单片降压转换器。
TPS54334 通过集成 MOSFET 并实施电流模式控制来减少外部元件数,从而实现小型设计。
该器件凭借集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃实现了效率的最大化。 器件可利用使能引脚进入关断模式,关断电源电流可降至
2µA。
TPS54334 的参考电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。
高侧场效应晶体管 (FET) 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS54334,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。 此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。 在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。 当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该部件,而在内置热断续时间之后,则可重新启用该部件。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54334 | SO(8 引脚) | 4.89mm x 3.90mm |
| VSON(10 引脚) | 3.0mm × 3.0mm |