ZHCSQN7
December 2022
TPS53685
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Documentation Support
5.1.1
Related Documentation
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
Trademarks
5.5
Electrostatic Discharge Caution
5.6
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Tape and Reel Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RSB|40
MPQF185C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RSB|40
QFND443A
订购信息
zhcsqn7_oa
1
特性
输入电压范围:4.5V 至 17V
输出电压范围:0.25V 至 5.5V
支持 N+M ≤
8
相、M ≤
4
相的双路输出
自带跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持
符合
AMD®
SVI3 标准
增强型
D-CAP+™
控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
可编程环路补偿
灵活的相位触发时序控制
单独的相电流校准和报告
可通过可编程电流阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
快速增相可实现下冲衰减
无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
与 TI
NexFET™
功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
精确可调电压定位
获得专利的
AutoBalance™
相电流平衡
每相位电流限值可选
PMBus™
系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
5.00 × 5.00 mm
、
40
引脚
0.4 mm
间距 QFN 封装