ZHCSQN7 December 2022 TPS53685
PRODUCTION DATA
TPS53685 是一款完全符合 AMD SVI3 标准的降压控制器,具有跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持、双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,而且与 TI 的 NexFET™ 智能功率级完全兼容。D-CAP+™ 架构和下冲衰减 (USR) 等高级控制特性可提供快速瞬态响应和良好的电流共享,从而更大程度降低对输出电容的要求。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可提升不同负载条件下的效率。VCORE 压摆率和电压定位的可调节控制符合 AMD SVI3 标准。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。
TPS53685 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS53685 | QFN (40) | 5.00 × 5.00 mm |
图 3-1 简化的示例应用