ZHCSG27 February 2017 TPS3852-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS3852-Q1 是一款具有集成式窗口看门狗计时器的高精度电压监控器。TPS3852-Q1 包含一个高精度欠压监控器,其在 –40°C 至 +125°C 的指定温度范围内的欠压阈值 (VITN) 精度达 0.8%。此外,TPS3852-Q1 还包含精确磁滞,是小容差系统的理想之选。监控器 RESET 延迟 具有 一个精度为 15% 的高精度延迟定时器。
TPS3852-Q1 包含可编程窗口看门狗计时器,广泛适用于各种 应用。专用的看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的原因。看门狗超时可通过外部电容器或通过出厂时编制的默认延迟设置进行编程。在开发过程中,可以将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。
TPS3852-Q1 可提供小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。TPS3852-Q1 包含 可湿性侧面,可轻松进行光学检查。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS3852-Q1 | VSON (8) | 3.00mm x 3.00mm |